Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 18 506 6324 |
09 18 510 6904 |
09 18 514 6323 |
09 18 516 6323 |
09 18 550 6904 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connection direction | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Broches par rangée | Cycles d'accouplement | Caractéristiques de connecteur | Orientation du connecteur | Matériau du boîtier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Droit | 11.8 | 8.9 | 15.4 | 6 | 6 | 2 | - | type faible | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | PA | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Droit | 28.65 | 8.5 | 45.4 | 10 | 10 | 5 | 250 | + levier de verrouillage long | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | PBTB conforme à la norme UL94V0 | ||
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | angle droit | 12.2 | 11.8 | 25.6 | 14 | 14 | 7 | 250 | - | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | PBTB conforme à la norme UL94V0 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | angle droit | 12.2 | 11.8 | 28.1 | 16 | 16 | 8 | 250 | - | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | PBTB conforme à la norme UL94V0 | ||
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Droit | 28.65 | 8.5 | 96.2 | 50 | 50 | 25 | 250 | + levier de verrouillage long | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | PBTB conforme à la norme UL94V0 |
Loading...
Allowable Current(A) | 2 | Allowable Voltage(V) | 500 | Espacement des contacts(mm) | 2.54 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 2 | Longueur de la broche(mm) | 2.9 | Température max.(°C) | +125 |
Température min.(°C) | -55 | Couleur | Gris | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Surface de contact | Plaqué or | Normes / marques de certification | CEI 60603-13 | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau (détails) | PBTB conforme à la norme UL 94VO | Type de connecteur | Connecteur multipôle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur encartable (broches) |
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Broches par rangée
Cycles d'accouplement
Caractéristiques de connecteur
Orientation du connecteur
Matériau du boîtier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles