Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 06 148 6901 |
09 06 148 7901 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge du courant (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 1550 | Connection direction | angle droit | Taille du produit (hauteur)(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 14.7 | Taille du produit (largeur)(mm) | 93.9 | Espacement des contacts(mm) | 5.08 |
Nombre de broches | 48 | Nombre total de broches | 48 | Broches par rangée | 16 |
Nombre de rangées | 3 | Température max.(°C) | +125 | Température min.(°C) | -55 |
Couleur | Gris | Configuration | (z+b+d) | Caractéristiques de connecteur | + manchon |
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Surface de contact | Plaqué or | Norme DIN (connecteur) | F |
Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Normes / marques de certification | DIN 41612 | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau du boîtier | PBTB conforme à la norme UL94V0 | Type (divers) | Broches à souder coudées | Type de connecteur | Connecteur multipôle |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur encartable (broches) |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge du courant(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles