Connecteur de pôle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 18 510 7803.80
09 18 514 7803.80
09 18 516 7803.80
09 18 520 7803.80
09 18 540 7803.80
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (largeur)
(mm)
Nombre total de broches Broches par rangée
-

1.85 €

1 Disponible 3 jours 17.3105
-

2.05 €

1 Disponible 3 jours 22.4147
-

2.05 €

1 Disponible 3 jours 24.9168
-

2.05 €

1 Disponible 3 jours 302010
-

3.40 €

1 Disponible 3 jours 55.44020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 13 Taille du produit (longueur)(mm) 6.1
Espacement des contacts(mm) 2.54 Nombre de rangées 2 Température max.(°C) +125
Température min.(°C) -55 Couleur Gris Connexion (composants) Couper et clipser
Surface de contact Plaqué or Matériau du boîtier PBTB conforme à la norme UL94V0 Type de connecteur Barrette de prises femelles
Type de connecteur (catégorie) Connecteur à broches

Assistance technique