Barrette à broches de bornes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 03 132 6921

Référence pièce
09 03 132 6921
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.01 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 2 Allowable Voltage(V) 1000 Connection direction angle droit
Taille du produit (hauteur)(mm) 17.72 Taille du produit (longueur)(mm) 11 Taille du produit (largeur)(mm) 94
Espacement des contacts(mm) 2.54 Nombre de broches 32 Nombre total de broches 32
Broches par rangée 16 Nombre de rangées 3 Température max.(°C) +125
Température min.(°C) -55 Couleur Gris Configuration (a+b+c)
Caractéristiques de connecteur + manchon Connexion (composants) Circuit imprimé Surface de contact Plaqué or
Norme DIN (connecteur) C Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé) Normes / marques de certification DIN 41612
Matériau de contact Alliage de cuivre Matériau du boîtier PA (UL 94 V-0) Type de connecteur Connecteur multipôle
Type de connecteur (catégorie) Connecteur encartable (broches)

Vous vous trouvez sur la page de Barrette à broches de bornes, le numéro d'article est le suivant: 09 03 132 6921.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 03 132 6921.

Assistance technique