Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21 02 151 1305 |
21 02 151 1405 |
21 02 151 2305 |
21 02 151 2405 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches (RJ) | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Fiche mâle | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | Fiche mâle | ||
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Prise femelle | ||
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | Prise femelle |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 32 | Wire connection method | Couper et clipser | Connection direction | droit |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du câble(mm) | 2.5 - 5.1 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.34 | Température max.(°C) | +85 |
Température min.(°C) | -40 | AWG | 26 - 22 | Type de filetage côté connexion | M8 |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M8, droite | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable |
Surface de contact | Plaqué or | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Type de joint | À visser |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches (RJ)
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles