Connecteur rond 7 / 8" avec raccord rapide HARAX

Connecteur rond 7 / 8" avec raccord rapide HARAX

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

21 04 116 1505

Référence pièce
21 04 116 1505
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

58.53 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wire connection method Couper et clipser Connection direction droit Diamètre du câble(mm) 6.8 - 12.5
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 1.50 Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -40
Nombre de broches (RJ) 5 Type de filetage côté connexion M12 Connecteur standard Connecteur de capteur
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Surface de contact Plaqué or
Type de connecteur Fiche mâle Matériau de contact Laiton Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur
Codage A Type de joint À visser

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur rond 7 / 8" avec raccord rapide HARAX, le numéro d'article est le suivant: 21 04 116 1505.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21 04 116 1505.

Assistance technique