Connecteur mâle multipoint - conception H

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 06 115 2921

Référence pièce
09 06 115 2921
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.75 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant admissible(A) 15 Tension admissible(V) 3100 Méthode de connexion des fils Soudage
Sens de connexion angle droit Nombre total de broches 15 Taille du produit (hauteur)(mm) 24.75
Taille du produit (largeur)(mm) 93.95 Taille du produit (longueur)(mm) 14.7 Température max.(°C) +125
Température min.(°C) -55 Espacement de contact(mm) 10.16 Nombre de rangées 2
Couleur Gris Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de connecteur + manchon
Orientation de connecteur Parallèle (au circuit imprimé) Type de connecteur Connecteur multipolaire Type de connecteur (catégorie) Connecteur encartable (broches)
Surface de contact Plaqué or Matériau de contact Alliage de cuivre Matériau de boîtier Matériau thermoplastique moulé, renforcé de fibre de verre, UL 94 VO
Norme DIN (connecteur) H15 Configuration (z+d)

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle multipoint - conception H, le numéro d'article est le suivant: 09 06 115 2921.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 06 115 2921.

Assistance technique