Référence fabricant: 09 02 264 6828
Marque: HARTING
Prix: 21.29 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 02 264 6828
Courant admissible(A) | 1 | Tension admissible(V) | 1000 | Méthode de connexion des fils | Technologie auto-dénudante |
---|---|---|---|---|---|
Sens de connexion | droit | Nombre total de broches | 64 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 15.3 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 95 | Taille du produit (longueur)(mm) | 8.1 | Température max.(°C) | +85 |
Température min.(°C) | -65 | Espacement de contact(mm) | 2.54 | Broches par rangée | 32 |
Nombre de rangées | 2 | Couleur | Gris | Connexion (composants) | Auto-dénudage |
Caractéristiques de connecteur | + manchon | Orientation de connecteur | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | Type de connecteur | Connecteur plat |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur plat (prise) | Surface de contact | Plaqué or | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de boîtier | Matériau thermoplastique moulé, renforcé de fibre de verre, UL 94 VO | Norme DIN (connecteur) | B | Normes / marques de certification | DIN 41612 |
Configuration | (a+b) |
Vous vous trouvez sur la page de Conception de prise multipolaire B, le numéro d'article est le suivant: 09 02 264 6828.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 02 264 6828.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles