Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 06 000 8481
Allowable Current(A) | 6 | Wire connection method | Serti | Taille AWG de fil applicable | 26 - 20 |
---|---|---|---|---|---|
Type | FC 2 | Nombre total de broches | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 3.63 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 2.4 | Taille du produit (largeur)(mm) | 19.45 | Section transversale(mm²) | 0.14 - 0.56 |
Température max.(°C) | +125 | Température min.(°C) | -55 | Couleur | Gris |
Type de connecteur | Douille | Type de connecteur (catégorie) | Contact serti | Surface de contact | Plaqué or |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Matériau (détails) | PBTB conforme à la norme UL 94VO | Matériau de boîtier | PA |
Normes / marques de certification | DIN 41612 | Norme DIN (connecteur) | F9 |
Vous vous trouvez sur la page de Contact simple FC, le numéro d'article est le suivant: 09 06 000 8481.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 06 000 8481.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles