Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 20 010 0301 |
09 20 010 0321 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Low built, 1-longitudinal lock | ||
- | 24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Low built with plastic cap, 1 longitudinal lock |
Loading...
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Temperature range(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Size | 10 A | Material (details) | Metal | Colour | Grey |
IP rating | IP65 | Connector type (category) | Enclosure extension | Connector features | 1x longitudinal brace lock |
Series (Han connectors) | Han® 10A |
Configurer
Propriétés de base
Type (misc.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles