Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 20 010 0440 |
09 20 010 0540 |
09 20 010 1440 |
09 20 010 1541 |
19 20 010 1440 |
19 20 010 1540 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type (misc.) | Thread type | Thread size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Straight cable output, low built, 1 longitudinal clamp lock | PG16 | PG16 | ||
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | Lateral cable output, low built, 1 longitudinal lock | PG16 | PG16 | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | straight cable output, low profile, 1-longitudinal-locking | PG13,5 | PG13.5 | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 19 jours | lateral cable output, compact shape, 1-longitudinal locking device | PG16 | PG16 | ||
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | Straight cable output, low built, 1 longitudinal clamp lock | M20 | M20 | ||
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | Side cable output, low profile, 1-locking lever lock | M20 | M20 |
Loading...
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Temperature range(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Size | 10 A | Material (details) | Metal | Colour | Grey |
IP rating | IP65 | Connector type (category) | Bush enclosure | Connector features | 1x longitudinal brace lock |
Series (Han connectors) | Han® 10A |
Configurer
Propriétés de base
Type (misc.)
Thread type
Thread size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles