Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 20 010 0251 |
19 20 010 0251 |
19 20 010 0290 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type (misc.) | Thread type | Thread size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Side cable output, low profile, 1-locking lever lock | PG16 | PG16 | ||
- | 26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | lateral cable output, compact shape, 1-longitudinal-locking | M25 | M25 | |
- | 30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 side cable outputs, compact shape, and 1-Longitudinal rails-sealing | 2 x M20 | 2 x M20 |
Loading...
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Temperature range(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Size | 10 A | Material (details) | Metal | Colour | Grey |
IP rating | IP65 | Connector type (category) | Socket enclosure | Connector features | 1x longitudinal brace lock |
Series (Han connectors) | Han® 10A |
Configurer
Propriétés de base
Type (misc.)
Thread type
Thread size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles