Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 30 010 0301 |
09 30 010 0303 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type (misc.) | Connector features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 64 jours | - | 2x transverse brace lock | |||
33.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | low profile with plastic cap, 1 locking lever-lock | 1x longitudinal brace lock |
Loading...
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Temperature range(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Size | 10 B | Material (details) | Metal | Colour | Grey |
IP rating | IP65 | Connector type (category) | Enclosure extension | Series (Han connectors) | Han® 10B |
Configurer
Propriétés de base
Type (misc.)
Connector features
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles