Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 30 010 1231 |
09 30 010 1256 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cable input | Type (misc.) | Connector features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | lateral cable output, stylish shape, 2-Transverse-locking | 2x transverse brace lock | ||
32.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | PG16 | Side cable exit, low profile, 1- longitudinal strap-locking | 1x longitudinal brace lock |
Loading...
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Temperature range(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Size | 10 B | Material (details) | Metal | Colour | Grey |
IP rating | IP65 | Connector type (category) | Socket enclosure | Series (Han connectors) | Han® 10B |
Thread type | PG16 | Thread size | PG16 |
Configurer
Propriétés de base
Cable input
Type (misc.)
Connector features
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles