Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 30 010 0422 |
09 30 010 0442 |
09 30 010 0542 |
09 30 010 1421 |
09 30 010 1441 |
19 30 010 0527 |
19 30 010 1420 |
19 30 010 1521 |
19 30 010 1541 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type (misc.) | Connector features | Thread type | Thread size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Direct cable output, high built, 2 cross bracket lock | 2x transverse brace lock | PG21 | PG21 | |||
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Cable output straight, high profile, 1-transverse-locking | 1x longitudinal brace lock | PG21 | PG21 | |||
32.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | lateral cable output, stylish shape, 1-Longitudinal-locking | 1x longitudinal brace lock | PG21 | PG21 | |||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Side cable output, compact shape, 2 transverse locks | 2x transverse brace lock | PG16 | PG16 | |||
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | Straight cable output, low built, 1 longitudinal clamp lock | 1x longitudinal brace lock | PG16 | PG16 | |||
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | lateral cable output, stylish shape, 2-Transverse-locking | 2x transverse brace lock | M32 | M32 | |||
- | 136.17 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 64 jours | - | 2x transverse brace lock | - | M20 | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | side cable outlet, low profile design, 2-transverse bow- lock | 2x transverse brace lock | M25 | M25 | |||
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Lateral cable output, low built, 1 longitudinal lock | 1x longitudinal brace lock | M25 | M25 |
Loading...
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Temperature range(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Size | 10 B | Material (details) | Metal | Colour | Grey |
IP rating | IP65 | Connector type (category) | Bush enclosure | Series (Han connectors) | Han® 10B |
Configurer
Propriétés de base
Type (misc.)
Connector features
Thread type
Thread size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles