Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 20 016 5425
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Temperature range(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Size | 16 A | Material (details) | Metal | Colour | Grey |
IP rating | IP65 | Connector type (category) | Protective cap | Connector features | 1x longitudinal brace lock |
Series (Han connectors) | Han® 10A |
Vous vous trouvez sur la page de Accessoires pour la taille 16 A - couvercle, le numéro d'article est le suivant: 09 20 016 5425.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 20 016 5425.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles