Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 20 016 1441
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Temperature range(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Size | 16 A | Material (details) | Metal | Type (misc.) | Straight cable output, low built, 1 longitudinal clamp lock |
Colour | Grey | IP rating | IP65 | Connector type (category) | Bush enclosure |
Connector features | 1x longitudinal brace lock | Series (Han connectors) | Han® 16A | Thread type | PG16 |
Thread size | PG16 |
Vous vous trouvez sur la page de Accessoires pour la taille 16 A - Boîtier à manchon, le numéro d'article est le suivant: 09 20 016 1441.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 20 016 1441.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles