Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 30 016 0260 |
09 30 016 1230 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type (misc.) | Series (Han connectors) | Thread type | Thread size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 40.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 lateral cable outputs, stylish shape with plastic cap, 2-transverse-locking | Han® 16A | 2 x PG21 | 2 x PG21 | |
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Side cable output, compact shape, 2-transverse bow -locking | Han® 16B | PG21 | PG21 |
Loading...
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Temperature range(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Size | 16 B | Material (details) | Metal | Colour | Grey |
IP rating | IP65 | Connector type (category) | Socket enclosure | Connector features | 2x transverse brace lock |
Configurer
Propriétés de base
Type (misc.)
Series (Han connectors)
Thread type
Thread size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles