Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 30 024 0302 |
09 30 024 0307 |
09 34 010 0301 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type (misc.) | Connector features | Series (Han connectors) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Compact shape with plastic cap, 2-transverse-locking | 2x transverse brace lock | Han® 24B | ||
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1x longitudinal brace lock | Han® 24B | ||
36.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | Straight cable outlet | Cable exit (straight) | Han® 10HvE |
Loading...
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Temperature range(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Size | 24 B | Material (details) | Metal | Colour | Grey |
IP rating | IP65 | Connector type (category) | Enclosure extension |
Configurer
Propriétés de base
Type (misc.)
Connector features
Series (Han connectors)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles