Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 30 024 0420 |
09 30 024 0520 |
09 30 024 1421 |
19 30 024 0527 |
19 30 024 1521 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type (misc.) | Thread type | Thread size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | straight cable outlet, high profile design, 2-transverse bow- lock | PG21 | PG21 | ||
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | Direct cable output, high built, 2 transverse lock | PG21 | PG21 | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Straight cable output, low profile, 2-longitudinal-locking | PG29 | PG29 | ||
32.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | Cable output straight, high profile, 2-transverse-locking | M32 | M32 | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | lateral cable output, stylish shape, 2-Transverse-locking | M25 | M25 |
Loading...
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Temperature range(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Size | 24 B | Material (details) | Metal | Colour | Grey |
IP rating | IP65 | Connector type (category) | Bush enclosure | Connector features | 2x transverse brace lock |
Series (Han connectors) | Han® 24B |
Configurer
Propriétés de base
Type (misc.)
Thread type
Thread size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles