Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 20 003 0220 |
09 20 003 1250 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Temperature range (°C) | Material (details) | Type (misc.) | IP rating | Thread type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | IP67 | - | |
- | 14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | -40 - +125 | Metal | Straight cable output, 1 transverse lock | IP44 | PG11 |
Loading...
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Size | 3 A |
---|---|---|---|---|---|
Colour | Grey | Connector type (category) | Socket enclosure | Connector features | 1x transverse brace lock |
Series (Han connectors) | Han® 3A | Thread size | PG11 |
Configurer
Propriétés de base
Temperature range(°C)
Material (details)
Type (misc.)
IP rating
Thread type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles