Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 20 003 1440
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Temperature range(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Size | 3 A | Material (details) | Metal | Type (misc.) | Straight cable jack, a lock-transverse stirrups |
Colour | Grey | IP rating | IP44 | Connector type (category) | Bush enclosure |
Connector features | 1x transverse brace lock | Series (Han connectors) | Han® 3A | Thread type | PG11 |
Thread size | PG11 |
Vous vous trouvez sur la page de Accessoires pour la taille 3 A - Boîtier à douille, le numéro d'article est le suivant: 09 20 003 1440.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 20 003 1440.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles