Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 20 032 1520
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Temperature range(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Total number of pins | + PE | Size | 32 A | Material (details) | Metal |
Type (misc.) | lateral cable output, stylish shape, 2-Transverse-locking | Colour | Grey | IP rating | IP65 |
Connector type (category) | Bush enclosure | Connector features | 2x transverse brace lock | Series (Han connectors) | Han® 32A |
Thread type | PG21 | Thread size | PG21 | Leading contact (PE) | Yes |
Vous vous trouvez sur la page de Accessoires pour la taille 32 A - Boîtier à manchon, le numéro d'article est le suivant: 09 20 032 1520.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 20 032 1520.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles