Accessoires pour la taille 6 B - Boîtier d'installation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 30 006 1251
09 30 006 1256
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cable input Type (misc.)

26.77 €

1 Disponible 3 jours PG16Lateral cable output, low built, 1 longitudinal lock

30.00 €

1 Disponible 3 jours -lateral cable output, compact shape, with plastic cap, 1-longitudinal-locking

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. temperature(°C) +125 Min. temperature(°C) -40 Temperature range(°C) -40 - +125
Size 6 B Material (details) Metal Colour Grey
IP rating IP65 Connector type (category) Socket enclosure Connector features 1x longitudinal brace lock
Series (Han connectors) Han® 6B Thread type PG16 Thread size PG16

Assistance technique