Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 20 003 0320 |
09 20 003 0820 |
09 62 003 0301 |
09 62 003 0801 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Colour | IP rating | Series (Han connectors) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Grey | IP67 | Han® 3A | ||
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | Grey | IP67 | Han® 3A | ||
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | Metal | IP44 | Han® 3EMV | ||
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Metal | IP44 | Han® 3EMV |
Loading...
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Size | 3 A |
---|---|---|---|---|---|
Connector type (category) | Enclosure extension | Connector features | 1x transverse brace lock |
Configurer
Propriétés de base
Colour
IP rating
Series (Han connectors)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles