Connecteur industriel Han C Module de la série Han C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 14 003 3102

Référence pièce
09 14 003 3102
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.40 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Test current(A) 40 Rated voltage(V) 500 Contamination level 3
Mating cycles (actuations) ≥ 500 Max. temperature(°C) +125 Min. temperature(°C) -40
Temperature range(°C) -40 - +125 Total number of pins 3 + PE Core connector(mm) 1.5 - 10
Type (misc.) Socket insert Connection (components) Crimp Connector type (category) Socket inset
Series (Han connectors) Han® C-Modul Leading contact (PE) Yes

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur industriel Han C Module de la série Han C, le numéro d'article est le suivant: 09 14 003 3102.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 14 003 3102.

Assistance technique