Connecteur industriel Série Staf - inserts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 70 006 2615
09 70 006 2616
09 70 006 2812
09 70 006 2813
09 70 014 2614
09 70 014 2811
09 70 020 2622
09 70 020 2817
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Total number of pins Core cross section (max.)
(mm²)
Core connector
(mm)
Size Type (misc.) Connection (components) Connector type (category) Connector features

7.88 €

1 Disponible 3 jours 62.52.53 APin insertSolderingPin insettin-plated contacts
-

11.61 €

1 Disponible 3 jours 61.5-3 A-ScrewsPin insettin-plated contacts
-

8.93 €

1 Disponible 3 jours 62.52.53 ASpring insertSolderingSpringtin-plated contacts
-

12.67 €

1 Disponible 86 jours 61.5-3 A-ScrewsSpringtin-plated contacts
-

17.99 €

1 Disponible 3 jours 141.5-10 A-ScrewsPin insettin-plated contacts
-

23.41 €

1 Disponible 45 jours 141.5-10 A-ScrewsSpringtin-plated contacts
-

22.35 €

1 Disponible 3 jours 201.51.516 APin insertScrewsPin insettin-plated contacts
-

28.93 €

1 Disponible 38 jours 201.5-16 A-ScrewsSpringspring-loaded

Loading...

  1. 1

Informations de base

Test current(A) 10 Rated voltage(V) 50 Contamination level 3
Mating cycles (actuations) ≥ 500 Max. temperature(°C) +125 Min. temperature(°C) -40
Temperature range(°C) -40 - +125 Colour Black Series (Han connectors) Han® Staf
Leading contact (PE) No

Assistance technique