Boîtier de prise pour la série B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 30 010 1296

Référence pièce
09 30 010 1296
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.51 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. temperature(°C) +125 Min. temperature(°C) -40 Temperature range(°C) -40 - +125
Size 10 B Material (details) Metal Type (misc.) 2 side cable outputs, low built with plastic cap, 1 longitudinal clamp-lock
Colour Grey IP rating IP65 Connector type (category) Socket enclosure
Connector features 1x longitudinal brace lock Series (Han connectors) Han® 10B Thread type 2 x PG16
Thread size 2 x PG16

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de prise pour la série B, le numéro d'article est le suivant: 09 30 010 1296.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 30 010 1296.

Assistance technique