Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 20 003 5442
Plage de température(°C) | 40 - 125 | Couleur | Gris clair | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Plastique | Type (divers) | Pour parties supérieures de boîtier (lors du montage sur insert de broche) | Type | Han ® 3 A |
Vous vous trouvez sur la page de Capuchon thermoplastique Han 3A-AK, le numéro d'article est le suivant: 09 20 003 5442.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 20 003 5442.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles