Connecteur Han push-pull RJ45

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 35 226 0401

Référence pièce
09 35 226 0401
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

46.60 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fiche mâle, droite Courant nominal(A) 1.5 Tension nominale(V AC) 125
Diamètre de câble(mm) 4 - 11 Température max.(°C) +70 Température min.(°C) -40
Nombre de broches 4P4C Connecteur standard RJ45 Connexion (composants) Cut & Clip
Indice IP IP67 Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur Côté connexion B (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Type de joint Push-Pull Matériaux (détails) Zinc moulé sous pression plaqué nickel.

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur Han push-pull RJ45, le numéro d'article est le suivant: 09 35 226 0401.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 35 226 0401.

Assistance technique