Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 45 151 1100 |
09 45 151 1520 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4P4C | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8P8C |
Loading...
Type | Fiche mâle, droite | Color | Noir | Courant nominal(A) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V AC) | 125 | Diamètre de câble(mm) | 6.1 - 6.9 | Température max.(°C) | +70 |
Température min.(°C) | -40 | Connecteur standard | RJ45 | Connexion (composants) | Cut & Clip |
Indice IP | IP20 | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur | Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Type
Propriétés optionnelles