Module de relais de temporisation

Module de relais de temporisation

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
286-442
286-602
286-604/004-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température max.
(pc(s))
Nbre de segments/pas
(°C)
Tension de fonctionnement Capacité de commutation (max.)
(V)
Courant de commutation (max.)
(VA)
Tension de commutation (max.)
(A)
Poids
(Vdc)
Durabilité Matériau de contact Fonctions (relais) Fonctions d'échelle Type d'échelle (catégorie) Matériau
-

169.43 €

1 Disponible 4 jours 40-23012505250-5 x 107 cyclesAlliage agTemporisation d'arrêt avec contact auxiliaire---
-

158.49 €

1 Disponible 4 jours 40524200063806.95 x 107 cyclesAgCdOFront d'attaque uniquepliableEscabeauAluminium

174.89 €

1 Disponible 25 jours +70724--25010.8-AuAg 10Temporisation de mise sous tensionpliableEscabeauAluminium

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale(mm) 82.5 Largeur de la dimension(mm) 20 Dimension de profondeur(mm) 50
Température min.(°C) -25 Tension théorique(V AC) 250 Type de contact(kg) 1 inverseur
Connexion (composants) Connecteur Type de relais (catégorie) TDR Type (relais de temporisation) Monofonction

Assistance technique