Module de commutation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
286-895
286-896
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)

54.20 €

1 Disponible 3 jours 20.9

52.03 €

1 Disponible 7 jours 19.514

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 15 Température max.(°C) 40 Température min.(°C) -20
Compatible avec (type) Wago 280-763 Couleur du boîtier Gris Type de relais (catégorie) Interrupteur

Assistance technique