Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
858-150 |
858-152 |
858-153 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Poids (g) | Matériau de contact | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 34.9 | AgCe | - | |||
453.79 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | 38.875 | AgCe + Au | Oui | |||
453.79 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 240 | 35.8 | AgCe + Au | Oui |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 35 | Dimension de profondeur(mm) | 28 | Temporisation de retombée(ms) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Délai de réponse(ms) | 25 | Courant de commutation (max.)(A) | 5 | Capacité de commutation (max.)(VA) | 1250 |
Tension de commutation (max.)(Vdc) | 250 | Type de relais (catégorie) | Relais enfichable | Connexion (composants) | Connecteur |
Type de contact | 4 inverseurs | Durabilité | 20 x 10^6 cycles de commutation | Indice IP | RT II (résistant au flux) |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Poids(g)
Matériau de contact
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles