Base de fiche JUMPFLEX avec relais statique SSR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

857-704

Référence pièce
857-704
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.72 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions, hauteur(mm) 81 Largeur de la dimension(mm) 6 Dimension de profondeur(mm) 94
Tension de commande (max.)(Vdc) 24 Tension de commande (min.)(Vdc) 24 Plage de tension de contrôle 24 - 24Vdc
Tension nominale(Vdc) 24 Tension de commutation (max.)(Vdc) 48 Tension de commutation (min.)(Vdc) 0
Charge actuelle(A) 100 Charge actuelle (max.)(A) 100 Température max.(°C) +60
Température min.(°C) -20 Connexion (composants) Bornes à vis Type de contact 1 NOC

Vous vous trouvez sur la page de Base de fiche JUMPFLEX avec relais statique SSR, le numéro d'article est le suivant: 857-704.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 857-704.

Assistance technique