Base de fiche JUMPFLEX pour relais de commutation miniature et optocoupleur 857

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

857-104

Référence pièce
857-104
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.35 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de montage Rail DIN Méthode de câblage Collier Dimension verticale(mm) 81
Largeur de la dimension(mm) 6 Dimension de profondeur(mm) 94 Température max.(°C) +60
Température min.(°C) -25 Tension nominale (détails)(V DC/AC) 24 Tension de fonctionnement(Vdc) 24
Type de relais (catégorie) Socle à relais

Vous vous trouvez sur la page de Base de fiche JUMPFLEX pour relais de commutation miniature et optocoupleur 857, le numéro d'article est le suivant: 857-104.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 857-104.

Assistance technique