Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
289-597 |
289-708 |
289-710 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Tension de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 25 jours | 79 | - | |
202.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | ||
185.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 62 | AC 35V/DC 50V |
Loading...
Dimension verticale(mm) | 62 | Dimension de profondeur(mm) | 85 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
---|---|---|---|---|---|
Série (modules de transfert Wago) | CAGE CLAMP® Série 737 | Type de module de transfert (catégorie) | Module de transfert |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Tension de fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles