Module de portail à AND

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

286-826

Référence pièce
286-826
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

130.71 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale de bobine (CC)(V) 24 Largeur de la dimension(mm) 25 Température max.(°C) +40
Température min.(°C) -25 Tension de fonctionnement max.(Vdc) 27.5 Tension de fonctionnement min.(Vdc) 24
Tension de commutation (max.)(Vdc) 250 Capacité de commutation (max.)(VA) 120 Poids(g) 30
Couleur Gris clair Type de contact 1 fabricant Type de relais (catégorie) ET portail

Vous vous trouvez sur la page de Module de portail à AND, le numéro d'article est le suivant: 286-826.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 286-826.

Assistance technique