Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 17/10/2021 à 1:00 (CEST) 18/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Testeur Amp

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

206-815

Référence pièce
206-815
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture A AC (min.)(µA) 0.01 Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A) 200 Plage de lecture AC 0.01A - 200A
Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(µA) 0.1 Plage de lecture A DC (max.)(A) 200 Plage de lecture DC 0.01A - 200A
Précision de base (+/-)(%) 1 Affichage (comptages) 2000 Plage de fréquence(Hz) 40Hz - 400Hz
Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques(mm) 21 Taille du produit (hauteur)(mm) 164 Taille du produit (largeur)(mm) 65
Poids(g) 172 Alimentation électrique (détails) 2 piles AAA Catégorie de lecture CAT III 300V
Lecture du courant AC/DC Affichage (numérique / mécanique / analogique) Numérique Type de mesure RMS vraie
Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Vous vous trouvez sur la page de Testeur Amp, le numéro d'article est le suivant: 206-815.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 206-815.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique