Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
788-120 |
788-121 |
788-122 |
788-123 |
788-124 |
788-125 |
788-130 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de fonctionnement max. (Vdc) | Tension de fonctionnement min. (Vdc) | Tension de fonctionnement (Vdc) | Tension de fonctionnement (plage) | Température ambiante (°C) | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Type (divers) | Poids (g) | Couleur claire | Série (accessoires pour borne série Wago) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12 € | 1 | 3 jours | 24 | 12 | 24 | 12 - 24Vdc | -25 - +70 | -25 | +70 | Indicateur d'état 24V/DC (12 - 24V) | - | - | - | - | ||||
151.25 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | +60 | 48 | 48 | 48 - 60Vdc | - | - | - | - | 1.502 | Rouge | 260 | Oui | |||
151.25 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | - | 110 | - | - | - | - | - | 1.502 | Rouge | - | Oui | |||
151.25 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 24 | 12 | 24 | 12 - 24V AC | - | - | - | - | 1.502 | Rouge | 2016 | Oui | |||
145.65 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | 115 | - | - | - | - | - | 1.502 | Rouge | 294 | Oui | |||
151.25 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 1.482 | Rouge | 270 | Oui | |||
- | 207.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Couleur | Transparent (diffus) | Type de relais (catégorie) | Indicateur d'état |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tension de fonctionnement max.(Vdc)
Tension de fonctionnement min.(Vdc)
Tension de fonctionnement(Vdc)
Tension de fonctionnement (plage)
Température ambiante(°C)
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Type (divers)
Poids(g)
Couleur claire
Série (accessoires pour borne série Wago)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles