Bornier à diodes à double étage 2002

Bornier à diodes à double étage 2002

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2002-2213/1000-488
2002-2214/1000-489
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale (détails)
(V)
Type (divers)

16.93 €

1 Disponible 3 jours 250Bornier à diode double niveau avec diode 1N4007
-

16.93 €

1 Disponible 3 jours --

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Largeur du collier(mm) 5.20
Longueur de dénudage (max.)(mm) 12 Longueur de dénudage min.(mm) 10 Courant nominal(A) 0.5
Tension nominale(V) 250 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 22
AWG max. 12 Nombre de rangées 2 Broches par rangée 2
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne à diode Dualport Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + 1 diode

Assistance technique