Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
281-633/281-410 |
281-635/281-489 |
281-635/281-490 |
281-635/281-491 |
281-635/281-492 |
281-636/281-487 |
281-636/281-488 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
683.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | ||
698.52 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | ||
698.52 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | ||
687.59 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | ||
676.65 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | ||
536.69 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | |||
573.89 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 58.50 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 6 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 | Longueur de dénudage min.(mm) | 9 |
Courant nominal(A) | 0.5 | Tension nominale(V) | 250 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 2 |
Broches par rangée | 2 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne à diode Dualport |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | + 2 diodes |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles