Bornier à diode à double étage, série 2002

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2002-2211/1000-410

Référence pièce
2002-2211/1000-410
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.40 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Largeur du collier(mm) 5.20
Longueur de dénudage (max.)(mm) 12 Longueur de dénudage min.(mm) 10 Courant nominal(A) 0.5
Tension nominale(V) 250 Tension nominale (détails)(V) 250 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 22 AWG max. 12 Nombre de rangées 2
Broches par rangée 2 Type (divers) Borne à diode à double niveau avec diode 1N4007 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Borne à diode Dualport Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction
Fonctions de connecteur + 1 diode

Vous vous trouvez sur la page de Bornier à diode à double étage, série 2002, le numéro d'article est le suivant: 2002-2211/1000-410.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2002-2211/1000-410.

Assistance technique