Bornier à LED à double étage 281【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
281-634/281-413
281-634/281-434
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

508.32 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours

508.32 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 58.50 Taille du produit (largeur)(mm) 6
Largeur du collier(mm) 6 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Longueur de dénudage min.(mm) 9
Courant nominal(A) 0.025 Tension nominale(V) 24 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
AWG (min.) 28 AWG max. 12 Nombre de rangées 2
Broches par rangée 2 Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne à LED Dualport
Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + DEL rouge
Produits industriels Oui

Assistance technique