Bornier à double étage 280【50 pièces par conditionnement】

Bornier à double étage 280

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
280-513
280-517
280-520
280-522
280-523
280-526
280-527
280-528
280-532
280-534
280-543
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Couleur Type de connecteur (catégorie) Configuration

147.05 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 58.5020500GrisContinuité DualportL

490.83 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 58.5020-Vert-jauneBorne Dualport PGTerre

163.96 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 58.5020500GrisContinuité DualportL

256.88 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 81.5010400GrisContinuité DualportL

169.43 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 58.5020500GrisContinuité Dualport-

267.81 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 81.5010400GrisContinuité Dualport-

348.72 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 58.5020500GrisContinuité Dualport-

224.08 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 39.6010400GrisContinuité DualportL

213.16 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 39.5010400GrisContinuité Dualport-

185.83 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours ------

174.89 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 58.5020500GrisContinuité DualportL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5
Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG max. 14 Nombre de rangées 2
Broches par rangée 2 Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique