Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2000-2201 |
2000-2231 |
2000-2237 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Type (divers) | Couleur | Type de connecteur (catégorie) | Configuration | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 500 | L/L | Gris | Continuité Dualport | L | - | ||
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 500 | L/L | Gris | Continuité Dualport | L | + étiquette | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PE | Vert-jaune | Borne Dualport PG | Terre | + étiquette |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (largeur)(mm) | 3.5 | Largeur du collier(mm) | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11 | Longueur de dénudage min.(mm) | 9 | Courant nominal(A) | 13.5 |
Tension nominale (détails)(V) | 500 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.14 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.5 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.14 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1 | AWG (min.) | 24 |
AWG max. | 16 | Nombre de rangées | 2 | Broches par rangée | 2 |
Connexion (composants) | Ressort de traction |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Type (divers)
Couleur
Type de connecteur (catégorie)
Configuration
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles