Bornier à double étage, série 2002

Bornier à double étage, série 2002

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2002-2201
2002-2203
2002-2204
2002-2207
2002-2217
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Section transversale
(mm²)
Type (divers) Couleur Type de connecteur (catégorie) Configuration

2.89 €

1 Disponible 3 jours 5000.25 - 2.5 / 4 (rigide / flexible)L/LGrisContinuité DualportL

3.61 €

1 Disponible 3 jours 5000.25 - 2.5 / 4 (rigide / flexible)L/NGrisContinuité DualportN

3.40 €

1 Disponible 3 jours 5000.25 - 2.5 / 4 (rigide / flexible)N/NBleuContinuité DualportN

7.35 €

1 Disponible 3 jours --PE (4 conducteurs)Vert-jauneBorne Dualport PGTerre

6.28 €

1 Disponible 3 jours 5000.25 - 2.5 / 4 (rigide / flexible)PE/NGrisContinuité DualportN

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Largeur du collier(mm) 5.20
Longueur de dénudage (max.)(mm) 12 Longueur de dénudage min.(mm) 10 Courant nominal(A) 24
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25
Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 AWG (min.) 22 AWG max. 14
Nombre de rangées 2 Broches par rangée 2 Connexion (composants) Ressort de traction

Assistance technique