Borne de sectionnement à double étage 2002【50 pièces par conditionnement】

Borne de sectionnement à double étage 2002

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2002-2952
2002-2954
2002-2958
2002-2959
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Couleur Configuration

814.39 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours 17.046GrisL

803.47 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours 17.046BleuN

785.97 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours 17.456GrisL

836.25 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours 17.456BleuN

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 42 Taille du produit (longueur)(mm) 5.2
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Largeur du collier(mm) 5.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10
Courant nominal(A) 16 Tension nominale(V) 400 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 22 AWG max. 12 Nombre de rangées 2
Broches par rangée 2 Niveau de contamination 3 Type de connecteur (catégorie) Borne N Dualport
Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + outil de découpe pivotant Produits industriels Oui

Assistance technique