Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
869-331
Référence pièce
|
---|
869-331 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
125.27 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 27.60 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 33.40 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 7 | Longueur de dénudage min.(mm) | 6 | Courant nominal(A) | 24 |
Tension nominale(V) | 500 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 12 | Poids(g) | 4.059 | Couleur | Gris |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Connexion (composants) | Borne à ressort | Fonctions de connecteur | + base de verrouillage à loquet |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne d'extrémité avec mousqueton 869, le numéro d'article est le suivant: 869-331.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 869-331.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles