Borne d'extrémité sans pied de montage à clipser 869【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
869-341
869-344
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Couleur

125.27 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 4.3Gris

130.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 4Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 27.60 Taille du produit (longueur)(mm) 5 Taille du produit (largeur)(mm) 33.40
Longueur de dénudage (max.)(mm) 7 Longueur de dénudage min.(mm) 6 Courant nominal(A) 24
Tension nominale(V) 500 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG max. 12 Type de connecteur (catégorie) Continuité Connexion (composants) Borne à ressort
Fonctions de connecteur + CAGE CLAMP® Produits industriels Oui

Assistance technique